Menu Search

Stopy regulacyjne — nieuchylne

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Średnica podstawy Kup
3,012 zł - 3,012 zł 21750 Na stanie
M8
70.0 mm
25.0 mm
2,9423 zł - 2,9423 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
25.0 mm
30.0 mm
3,5558 zł - 3,5558 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
70.0 mm
48.0 mm
3,3327 zł - 3,3327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
55.0 mm
48.0 mm
2,1614 zł - 2,1614 zł 3036 Na stanie
M6
20.0 mm
25.0 mm
2,9701 zł - 2,9701 zł 950 Na stanie
M8
55.0 mm
30.0 mm
3,1654 zł - 3,1654 zł 6150 Na stanie
M10
40.0 mm
38.0 mm
3,4303 zł - 3,4303 zł 1140 Na stanie
M12
40.0 mm
38.0 mm
4,1973 zł - 4,1973 zł 5280 Na stanie
M10
70.0 mm
30.0 mm
3,2909 zł - 3,2909 zł 275 Na stanie
M8
70.0 mm
38.0 mm
4,7551 zł - 4,7551 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
100.0 mm
38.0 mm
10259856 4,3367 zł - 4,3367 zł 450 Na stanie
M8
100.0 mm
25.0 mm
3,3606 zł - 3,3606 zł 39530 Na stanie
M10
40.0 mm
30.0 mm
3,7929 zł - 3,7929 zł 1900 Na stanie
M12
40.0 mm
48.0 mm
3,4303 zł - 3,4303 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
25.0 mm
48.0 mm
10259818 2,3008 zł - 2,3008 zł 2460 Na stanie
M8
25.0 mm
25.0 mm
10260012 2,9423 zł - 2,9423 zł 1947 Na stanie
M10
25.0 mm
38.0 mm
4,1415 zł - 4,1415 zł 3100 Na stanie
M10
70.0 mm
38.0 mm
3,2351 zł - 3,2351 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
25.0 mm
48.0 mm
3,6674 zł - 3,6674 zł 13480 Na stanie
M10
55.0 mm
30.0 mm
  • z 3
Stopy regulacyjne uchylne 25.0 mm M8 70.0 mm Czarny

10259849

Przedział cen netto
3,012 zł - 3,012 zł

Zapasy magazynowe
21750 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M10 25.0 mm Czarny

10259917

Przedział cen netto
2,9423 zł - 2,9423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M8 70.0 mm Czarny

10260142

Przedział cen netto
3,5558 zł - 3,5558 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M8 55.0 mm Czarny

10260135

Przedział cen netto
3,3327 zł - 3,3327 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 25.0 mm M6 20.0 mm Czarny

10260265

Przedział cen netto
2,1614 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
3036 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M8 55.0 mm Czarny

10259887

Przedział cen netto
2,9701 zł - 2,9701 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M10 40.0 mm Czarny

10260029

Przedział cen netto
3,1654 zł - 3,1654 zł

Zapasy magazynowe
6150 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M12 40.0 mm Czarny

10260074

Przedział cen netto
3,4303 zł - 3,4303 zł

Zapasy magazynowe
1140 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M10 70.0 mm Czarny

10259948

Przedział cen netto
4,1973 zł - 4,1973 zł

Zapasy magazynowe
5280 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M8 70.0 mm Czarny

10259993

Przedział cen netto
3,2909 zł - 3,2909 zł

Zapasy magazynowe
275 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M8 100.0 mm Czarny

10260005

Przedział cen netto
4,7551 zł - 4,7551 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 25.0 mm M8 100.0 mm Czarny

10259856

Przedział cen netto
4,3367 zł - 4,3367 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M10 40.0 mm Czarny

10259924

Przedział cen netto
3,3606 zł - 3,3606 zł

Zapasy magazynowe
39530 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M12 40.0 mm Czarny

10260227

Przedział cen netto
3,7929 zł - 3,7929 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M12 25.0 mm Czarny

10260210

Przedział cen netto
3,4303 zł - 3,4303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 25.0 mm M8 25.0 mm Czarny

10259818

Przedział cen netto
2,3008 zł - 2,3008 zł

Zapasy magazynowe
2460 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M10 25.0 mm Czarny

10260012

Przedział cen netto
2,9423 zł - 2,9423 zł

Zapasy magazynowe
1947 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M10 70.0 mm Czarny

10260043

Przedział cen netto
4,1415 zł - 4,1415 zł

Zapasy magazynowe
3100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M10 25.0 mm Czarny

10260166

Przedział cen netto
3,2351 zł - 3,2351 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M10 55.0 mm Czarny

10259931

Przedział cen netto
3,6674 zł - 3,6674 zł

Zapasy magazynowe
13480 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP