Menu Search

Stopy regulacyjne — nieuchylne

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Średnica podstawy Kup
3,7929 zł - 3,7929 zł 1700 Na stanie
M12
40.0 mm
48.0 mm
4,1973 zł - 4,1973 zł 5280 Na stanie
M10
70.0 mm
30.0 mm
3,3327 zł - 3,3327 zł 415 Na stanie
M8
70.0 mm
30.0 mm
3,6674 zł - 3,6674 zł 11830 Na stanie
M10
55.0 mm
30.0 mm
10260012 2,9423 zł - 2,9423 zł 2187 Na stanie
M10
25.0 mm
38.0 mm
3,9323 zł - 3,9323 zł 150 Na stanie
M10
55.0 mm
48.0 mm
3,9323 zł - 3,9323 zł 985 Na stanie
M12
55.0 mm
38.0 mm
4,1415 zł - 4,1415 zł 4540 Na stanie
M10
70.0 mm
38.0 mm
4,9503 zł - 4,9503 zł 5580 Na stanie
M10
100.0 mm
30.0 mm
3,2909 zł - 3,2909 zł 275 Na stanie
M8
70.0 mm
38.0 mm
2,5379 zł - 2,5379 zł 1880 Na stanie
M8
25.0 mm
38.0 mm
2,9423 zł - 2,9423 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
25.0 mm
30.0 mm
10260098 5,3407 zł - 5,3407 zł 84510 Na stanie
M12
70.0 mm
38.0 mm
2,9423 zł - 2,9423 zł 400 Na stanie
M8
25.0 mm
48.0 mm
4,9503 zł - 4,9503 zł 300 Na stanie
M8
100.0 mm
48.0 mm
10260173 3,4721 zł - 3,4721 zł 250 Na stanie
M10
40.0 mm
48.0 mm
  • z 3
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M12 40.0 mm Czarny

10260227

Przedział cen netto
3,7929 zł - 3,7929 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M10 70.0 mm Czarny

10259948

Przedział cen netto
4,1973 zł - 4,1973 zł

Zapasy magazynowe
5280 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M8 70.0 mm Czarny

10259894

Przedział cen netto
3,3327 zł - 3,3327 zł

Zapasy magazynowe
415 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M10 55.0 mm Czarny

10259931

Przedział cen netto
3,6674 zł - 3,6674 zł

Zapasy magazynowe
11830 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M10 25.0 mm Czarny

10260012

Przedział cen netto
2,9423 zł - 2,9423 zł

Zapasy magazynowe
2187 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M10 55.0 mm Czarny

10260180

Przedział cen netto
3,9323 zł - 3,9323 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M12 55.0 mm Czarny

10260081

Przedział cen netto
3,9323 zł - 3,9323 zł

Zapasy magazynowe
985 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M10 70.0 mm Czarny

10260043

Przedział cen netto
4,1415 zł - 4,1415 zł

Zapasy magazynowe
4540 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M10 100.0 mm Czarny

10259955

Przedział cen netto
4,9503 zł - 4,9503 zł

Zapasy magazynowe
5580 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M8 70.0 mm Czarny

10259993

Przedział cen netto
3,2909 zł - 3,2909 zł

Zapasy magazynowe
275 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M8 25.0 mm Czarny

10259962

Przedział cen netto
2,5379 zł - 2,5379 zł

Zapasy magazynowe
1880 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M10 25.0 mm Czarny

10259917

Przedział cen netto
2,9423 zł - 2,9423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M12 Polipropylen, stal

10260098

Przedział cen netto
5,3407 zł - 5,3407 zł

Zapasy magazynowe
84510 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M8 25.0 mm Czarny

10260111

Przedział cen netto
2,9423 zł - 2,9423 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M8 100.0 mm Czarny

10260159

Przedział cen netto
4,9503 zł - 4,9503 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M10 40.0 mm Czarny

10260173

Przedział cen netto
3,4721 zł - 3,4721 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP