Menu Search

Taśma HB w rolkach

Na stanie

Taśmy Duraco High Bond to bardzo wydajne taśmy piankowe z klejem akrylowym, nadające się do wielu zastosowań. Taśmy High Bond są odporne na manipulacje, znakomicie nadają się do łączenia różnych metali i charakteryzują się znakomitą odpornością na zmiany temperatury. Są dostępne w 4 kolorach: przezroczystym, białym, szarym i czarnym. Odcinki przezroczyste sprawdzają się idealnie w zastosowaniach z akrylem i szkłem. Specyfikacje: Klej: rdzeń z trwale samoprzylepną pianką akrylową Zakres temperatur użytkowania: -20F do 300F Zastosowania. Urządzenia: zastępuje połączenia mechaniczne w urządzeniach konsumenckich i komercyjnych. Konstrukcja: niewidoczne łączenie paneli dekoracyjnych. Elektronika: wyświetlacze LCD, montaż przenośnych urządzeń elektronicznych, obudowy na pamięci masowe. Promocja wydarzeń: niewidoczne łączenie banerów i montaż oznakowania. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: zastępuje połączenia mechaniczne i spawane w urządzeniach grzewczych i klimatyzacyjnych

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Całkowita długość Całkowita grubość Szerokość całkowita Kup
2 429,6817 zł - 2 429,6817 zł 2 Na stanie
Przezroczysty
66.0 m
0.5 mm
12.7 mm
1 425,2856 zł - 1 425,2856 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
33.0 m
1.1 mm
12.7 mm
1 113,8123 zł - 1 113,8123 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Przezroczysty
33.0 m
1.0 mm
25.4 mm
1 462,7728 zł - 1 462,7728 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Przezroczysty
33.0 m
1.0 mm
12.7 mm
1 856,172 zł - 1 856,172 zł 5 Na stanie
Przezroczysty
66.0 m
0.5 mm
19.1 mm
10384619 1 185,1097 zł - 1 185,1097 zł 1 Na stanie
Przezroczysty
33.0 m
1.0 mm
19.1 mm
taśma trwale klejąca w rolkach 0.5 mm 12.7 mm 66.0 m

10384572

Przedział cen netto
2 429,6817 zł - 2 429,6817 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Akryl
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Całkowita długość
    66.0 m
  • Całkowita grubość
    0.5 mm
taśma trwale klejąca w rolkach 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

10384633

Przedział cen netto
1 425,2856 zł - 1 425,2856 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Całkowita długość
    33.0 m
  • Całkowita grubość
    1.1 mm
taśma trwale klejąca w rolkach 1.0 mm 25.4 mm 33.0 m

10384626

Przedział cen netto
1 113,8123 zł - 1 113,8123 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Akryl
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Całkowita długość
    33.0 m
  • Całkowita grubość
    1.0 mm
taśma trwale klejąca w rolkach 1.0 mm 12.7 mm 33.0 m

10384602

Przedział cen netto
1 462,7728 zł - 1 462,7728 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Akryl
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Całkowita długość
    33.0 m
  • Całkowita grubość
    1.0 mm
taśma trwale klejąca w rolkach 0.5 mm 19.1 mm 66.0 m

10384589

Przedział cen netto
1 856,172 zł - 1 856,172 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Akryl
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Całkowita długość
    66.0 m
  • Całkowita grubość
    0.5 mm
taśma trwale klejąca w rolkach 1.0 mm 19.1 mm 33.0 m

10384619

Przedział cen netto
1 185,1097 zł - 1 185,1097 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Akryl
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Całkowita długość
    33.0 m
  • Całkowita grubość
    1.0 mm