Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wymienne wrzeciona i końcówki służą do wymiany typowych elementów, które zużywają się w zaciskach szybkomocujących. Zawierają wrzeciona, końcówki, podkładki i nakrętki.
Materiał: Stal, Neopren Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | C | Materiał | A | Gwint śruby | B | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0632 zł - 4,0632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
Stal
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,4131 zł - 3,4131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
Neopren
|
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 4,0632 zł - 4,0632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.457 in
37.0 mm
|
Neopren
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,7224 zł - 2,7224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Neopren
|
|
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4,0632 zł - 4,0632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
Stal
|
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,7855 zł - 6,7855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
Stal
|
|
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 4,0632 zł - 4,0632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
Neopren
|
|
M8
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować