Łączniki śrubowe ze spojoną płaską końcówką neoprenową to alternatywa dla łączników wyposażonych w dociski szybkomocujące. Stalowa śruba jest wytrzymała, a płaska końcówka neoprenowa minimalizuje ryzyko uszkodzenia kruchych i błyszczących powierzchni.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Średnica łba | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9982 zł - 9,9982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 11,044 zł - 11,044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,044 zł - 11,044 zł | 4 Na stanie |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować