Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Łączniki śrubowe z odchylaną stopką nadają się idealnie do dociskania dużych powierzchni. Tego łącznika alternatywnego należy używać, gdy siła zacisku musi zostać przeniesiona na powierzchnię większą niż obszar obejmowany przez łącznik z dociskiem szybkiego mocowania.
Grupa SR: SR5457
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,709 zł - 22,5949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.48 in
37.6 mm
|
||
| 70,7371 zł - 70,7371 zł | 25 Na stanie |
M8
|
1.961 in
49.8 mm
|
||
| 20,5963 zł - 20,5963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.957 in
24.3 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować