Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Wysokość zewnętrzna | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1325 zł - 0,1472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 7,8747 zł - 8,7496 zł | 880 Na stanie |
120 Ω
|
|
60 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 1,4511 zł - 1,6123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
76 Ω
|
|
49 Ω
|
|
|
|
||
| 1,4906 zł - 1,6562 zł | 150 Na stanie |
87 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
55 Ω
|
|
|
|
||
| 0,9898 zł - 1,0998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 1,8465 zł - 2,0517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
140 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
83 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5311 zł - 0,5901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6497 zł - 0,7219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
68 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5269 zł - 0,5855 zł | 900 Na stanie |
46 Ω
|
0.295 in
7.5 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3862 zł - 0,4292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39 Ω
|
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 2,1191 zł - 2,3546 zł | 1084 Na stanie |
270 Ω
|
|
190 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2827 zł - 1,4252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
108 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
69 Ω
|
|
|
|
||
| 1,773 zł - 1,9699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
116 Ω
|
|
78 Ω
|
|
|
|
||
| 2,4155 zł - 2,6839 zł | 69 Na stanie |
180 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
122 Ω
|
|
|
|
||
| 1,8001 zł - 2,0001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
115 Ω
|
0.669 in
17.0 mm
|
61 Ω
|
|
|
|
||
| 1,9623 zł - 2,1804 zł | 18 Na stanie |
135 Ω
|
|
80 Ω
|
|
|
|
||
| 7,0644 zł - 7,8493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
324 Ω
|
|
242 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1196 zł - 0,1329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 1,9951 zł - 2,2168 zł | 109 Na stanie |
237 Ω
|
1.1 in
27.94 mm
|
151 Ω
|
|
|
|
||
| 3,6135 zł - 4,0149 zł | 352 Na stanie |
170 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
115 Ω