Menu Search

Tuleje ferrytowe

Na stanie

Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
219 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Impedancja 100 MHz Całkowita długość Impedancja 25 MHz Wysokość zewnętrzna Maks. kompatybilna średnica kabla Szerokość całkowita Kup
2,6517 zł - 2,9463 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
195 Ω
28.5 mm
105 Ω
4,1104 zł - 4,5671 zł 88 Na stanie
210 Ω
29.0 mm
128 Ω
1,5639 zł - 1,7376 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
173 Ω
25.0 mm
106 Ω
0,5577 zł - 0,6196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39 Ω
5.0 mm
17 Ω
0,6971 zł - 0,7746 zł 2500 Na stanie
46 Ω
6.0 mm
24 Ω
0,1208 zł - 0,1343 zł 4000 Na stanie
73 Ω
6.0 mm
45 Ω
0,1448 zł - 0,1609 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54 Ω
6.0 mm
28 Ω
1,1965 zł - 1,3295 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
137 Ω
20.0 mm
72 Ω
2,1686 zł - 2,4096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
195 Ω
28.5 mm
128 Ω
2,211 zł - 2,4567 zł 2871 Na stanie
156 Ω
28.0 mm
91 Ω
3,3415 zł - 3,7127 zł 1320 Na stanie
150 Ω
28.5 mm
90 Ω
0,4754 zł - 0,5281 zł 2500 Na stanie
155 Ω
18.0 mm
100 Ω
0,5055 zł - 0,5617 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
115 Ω
10.06 mm
67 Ω
0,3689 zł - 0,4099 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
121 Ω
14.5 mm
75 Ω
0,3862 zł - 0,4292 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37 Ω
3.0 mm
15 Ω
0,7106 zł - 0,7896 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58 Ω
34 Ω
0,4345 zł - 0,4828 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
62 Ω
10.0 mm
34 Ω
1,3241 zł - 1,4712 zł 7095 Na stanie
175 Ω
20.0 mm
119 Ω
1,2826 zł - 1,4251 zł 600 Na stanie
138 Ω
16.0 mm
87 Ω
2,192 zł - 2,4355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
260 Ω
30.0 mm
180 Ω
  • z 11
Ferryt cylindryczny 9.0 mm 105 Ω 195 Ω K5B

10319178

Przedział cen netto
2,9463 zł - 2,6517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    105 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    195 Ω
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Przedział cen netto
4,5671 zł - 4,1104 zł

Zapasy magazynowe
88 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    128 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    210 Ω
  • Całkowita długość
    29.0 mm
  • Kod towaru
    8547900000
Ferryt cylindryczny 5.5 mm 106 Ω 173 Ω K5B

10318928

Przedział cen netto
1,7376 zł - 1,5639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    106 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    173 Ω
  • Całkowita długość
    25.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 7.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

10629956

Przedział cen netto
0,6196 zł - 0,5577 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    17 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    39 Ω
  • Całkowita długość
    5.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 8.0 mm 24 Ω 46 Ω K5B

10431962

Przedział cen netto
0,7746 zł - 0,6971 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    24 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    46 Ω
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 1.2 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10319338

Przedział cen netto
0,1343 zł - 0,1208 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    45 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    73 Ω
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 1.8 mm 28 Ω 54 Ω K5B

10425312

Przedział cen netto
0,1609 zł - 0,1448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    28 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    54 Ω
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 7.0 mm 72 Ω 137 Ω K5B

10319017

Przedział cen netto
1,3295 zł - 1,1965 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    72 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    137 Ω
  • Całkowita długość
    20.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 8.0 mm 128 Ω 195 Ω K5B

10319086

Przedział cen netto
2,4096 zł - 2,1686 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    128 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    195 Ω
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 10.0 mm 91 Ω 156 Ω K5B

10418475

Przedział cen netto
2,4567 zł - 2,211 zł

Zapasy magazynowe
2871 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    91 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    156 Ω
  • Całkowita długość
    28.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 10.7 mm 90 Ω 150 Ω K5B

10319185

Przedział cen netto
3,7127 zł - 3,3415 zł

Zapasy magazynowe
1320 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    90 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    150 Ω
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Kod towaru
    8547900000
Ferryt cylindryczny 3.15 mm 100 Ω 155 Ω K5B

10638989

Przedział cen netto
0,5281 zł - 0,4754 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    100 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    155 Ω
  • Całkowita długość
    18.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 3.18 mm 67 Ω 115 Ω K5B

10319444

Przedział cen netto
0,5617 zł - 0,5055 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    67 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    115 Ω
  • Całkowita długość
    10.06 mm
  • Kod towaru
    8547900000
Ferryt cylindryczny 5.0 mm 75 Ω 121 Ω K5B

10319482

Przedział cen netto
0,4099 zł - 0,3689 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    75 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    121 Ω
  • Całkowita długość
    14.5 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 6.0 mm 15 Ω 37 Ω K5B

10437414

Przedział cen netto
0,4292 zł - 0,3862 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    15 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    37 Ω
  • Całkowita długość
    3.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 6.0 mm 12.0 mm 6.0 mm 34 Ω 58 Ω K5B

10640715

Przedział cen netto
0,7896 zł - 0,7106 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    34 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    58 Ω
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 4.3 mm 34 Ω 62 Ω K5B

10607329

Przedział cen netto
0,4828 zł - 0,4345 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    34 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    62 Ω
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 5.6 mm 119 Ω 175 Ω K5B

10318959

Przedział cen netto
1,4712 zł - 1,3241 zł

Zapasy magazynowe
7095 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    119 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    175 Ω
  • Całkowita długość
    20.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 5.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Przedział cen netto
1,4251 zł - 1,2826 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    87 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    138 Ω
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 5.6 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Przedział cen netto
2,4355 zł - 2,192 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    180 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    260 Ω
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100