Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Wysokość zewnętrzna | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2432 zł - 3,6036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
171 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
117 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1393 zł - 0,1548 zł | 2528 Na stanie |
47 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1207 zł - 0,1341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
29 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3528 zł - 0,3919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3624 zł - 0,4027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
119 Ω
|
|
84 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4524 zł - 0,5026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
55 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7967 zł - 0,8852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
104 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
59 Ω
|
|
|
|
||
| 14,0095 zł - 15,5661 zł | 2320 Na stanie |
195 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3621 zł - 0,4023 zł | 1724 Na stanie |
72 Ω
|
|
49 Ω
|
|
|
|
||
| 1,4654 zł - 1,6282 zł | 3800 Na stanie |
138 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
95 Ω
|
|
|
|
||
| 1,7845 zł - 1,9828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
210 Ω
|
|
|
|
||
| 1,4485 zł - 1,6094 zł | 100 Na stanie |
264 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
172 Ω
|
|
|
|
||
| 1,683 zł - 1,8699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
107 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
63 Ω
|
|
|
|
||
| 3,8508 zł - 4,2787 zł | 94 Na stanie |
241 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
148 Ω
|
|
|
|
||
| 2,8972 zł - 3,2191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
180 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
122 Ω
|
|
|
|
||
| 2,6556 zł - 2,9506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
178 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
115 Ω
|
|
|
|
||
| 17,3392 zł - 19,2658 zł | 264 Na stanie |
250 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
158 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1448 zł - 0,1609 zł | 1880 Na stanie |
84 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
54 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1951 zł - 0,2168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2051 zł - 0,2279 zł | 1500 Na stanie |
80 Ω
|
0.25 in
6.35 mm
|
43 Ω