Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Wysokość zewnętrzna | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3374 zł - 9,2637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
84 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| 10318782 | 7,2557 zł - 8,0619 zł | 160 Na stanie |
160 Ω
|
|
75 Ω
|
0.921 in
23.4 mm
|
|
|
|
| 14,5266 zł - 16,1407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
105 Ω
|
|
50 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 0,5019 zł - 0,5577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
20 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6518 zł - 0,7243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
77 Ω
|
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7243 zł - 0,8047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2172 zł - 0,2414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
62 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1481 zł - 0,1645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4345 zł - 0,4828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
72 Ω
|
|
51 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4345 zł - 0,4828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
34 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8658 zł - 0,962 zł | 400 Na stanie |
41 Ω
|
0.386 in
9.8 mm
|
22 Ω
|
|
|
|
||
| 10560655 | 0,818 zł - 0,9089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
85 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
54 Ω
|
|
|
|
|
| 1,952 zł - 2,1688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
230 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
145 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5406 zł - 1,7117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
92 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 3,0102 zł - 3,3447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
255 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
164 Ω
|
|
|
|
||
| 2,4177 zł - 2,6863 zł | 76 Na stanie |
128 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
81 Ω
|
|
|
|
||
| 2,0202 zł - 2,2446 zł | 4000 Na stanie |
116 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
77 Ω
|
|
|
|
||
| 6,7645 zł - 7,5161 zł | 704 Na stanie |
253 Ω
|
1.378 in
35.0 mm
|
152 Ω
|
|
|
|
||
| 5,7316 zł - 6,3684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
340 Ω
|
1.378 in
35.0 mm
|
272 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1931 zł - 0,2146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
111 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
78 Ω