Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Wysokość zewnętrzna | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1207 zł - 0,1341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
43 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1986 zł - 0,2207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2051 zł - 0,2279 zł | 1800 Na stanie |
55 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
30 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4573 zł - 0,5081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
108 Ω
|
|
68 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2337 zł - 0,2596 zł | 500 Na stanie |
64 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
40 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6497 zł - 0,7219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
68 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7484 zł - 0,8315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
190 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
130 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3862 zł - 0,4292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39 Ω
|
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0038 zł - 1,1153 zł | 285 Na stanie |
106 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2552 zł - 1,3947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
85 Ω
|
|
43 Ω
|
|
|
|
||
| 1,3106 zł - 1,4562 zł | 1400 Na stanie |
60 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,9656 zł - 1,0729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
70 Ω
|
|
35 Ω
|
|
|
|
||
| 0,169 zł - 0,1877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
30 Ω
|
|
|
|
||
| 2,2935 zł - 2,5483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62 Ω
|
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6214 zł - 0,6905 zł | 13150 Na stanie |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 7,6948 zł - 8,5498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
170 Ω
|
|
105 Ω
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,8388 zł - 8,7097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
200 Ω
|
|
130 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 8,0842 zł - 8,9825 zł | 40 Na stanie |
140 Ω
|
|
70 Ω
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
|
||
| 0,1207 zł - 0,1341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 1,8001 zł - 2,0001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
115 Ω
|
0.669 in
17.0 mm
|
61 Ω