Ergonomiczne rączki uchwytów do zacisków szybkomocujących zapewniają komfortowy chwyt w przypadku zacisków pionowych. Te akcesoria pełnią funkcję ochronną przed potencjalnymi punktami ściśnięcia.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica całkowita | Średnica wewnętrzna | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8009 zł - 5,8009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 6,5818 zł - 6,5818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,8926 zł - 7,8926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,257 zł - 5,257 zł | 4 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować