Blokujące uchwyty przewodów to proste i szybkie rozwiązanie do grupowania i mocowania przewodów. Blokująca część górna gwarantuje trzymanie przewodów, a jednocześnie umożliwia ich przesunięcie w razie potrzeby. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny lub naturalny.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Wysokość wewnętrzna | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5717 zł - 0,5717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
0,5717 zł - 0,5717 zł | 1000 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
1,3805 zł - 1,3805 zł | 36 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
2,1335 zł - 2,1335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
0,8115 zł - 0,8115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,8115 zł - 0,8115 zł | 35000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
0,7655 zł - 0,7655 zł | 167 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
1,0402 zł - 1,0402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
0,5842 zł - 0,5842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować