Ta linia uchwytów drzwi i pokryw ze sprężyną zapewnia kontrolowany ruch powrotny uchwytu. Sprężyna umożliwia zatrzymanie uchwytu lub jego powrót do pierwotnego położenia. Produkty nadają się szczególnie do zastosowań wymagających pociągania i unoszenia. Wybór kształtów i materiałów umożliwia dopasowanie do różnych zastosowań..
Grupa SR: SR5436
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Materiał uchwytu | Odległość od środka otworu montażowego | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176,5462 zł - 176,5462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.724 in
120.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 10254455 | 165,3437 zł - 165,3437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
| 302,5619 zł - 302,5619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.118 in
130.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
|
||
| 175,8109 zł - 175,8109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 264,7544 zł - 264,7544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
|
||
| 302,5619 zł - 302,5619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
|
||
| 10273968 | 40,2591 zł - 40,2591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.236 in
133.0 mm
|
Naturalny
|
Stal
|
|
|
| 10254486 | 264,7544 zł - 264,7544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.118 in
130.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
|
|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.795 in
198.0 mm
|
Srebrny
|
Stal nierdzewna
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.433 in
138.0 mm
|
Srebrny
|
Stal
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.646 in
118.0 mm
|
Srebrny
|
Stal nierdzewna
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.433 in
138.0 mm
|
Srebrny
|
Stal nierdzewna
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.795 in
198.0 mm
|
Srebrny
|
Stal
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.646 in
118.0 mm
|
Srebrny
|
Stal
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować