Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3037 zł - 19,3037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2
|
|
||
| 12,5387 zł - 12,5387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2
|
|
||
| 15,4544 zł - 15,4544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 25,5659 zł - 25,5659 zł | 29 Na stanie |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 22,9806 zł - 22,9806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2
|
|
||
| 19,3037 zł - 19,3037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2
|
|
||
| 10,413 zł - 10,413 zł | 56 Na stanie |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 20,7399 zł - 20,7399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 23,0811 zł - 23,0811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 22,0978 zł - 22,0978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2
|
|
||
| 25,3375 zł - 25,3375 zł | 10 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,3873 zł - 5,3873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,975 zł - 9,975 zł | 37 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 24,8656 zł - 24,8656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 5,7936 zł - 5,7936 zł | 28 Na stanie |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,4824 zł - 11,4824 zł | 18 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 20,8808 zł - 20,8808 zł | 6 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 8,7036 zł - 8,7036 zł | 8 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 22,9387 zł - 22,9387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
| 5,3349 zł - 5,3349 zł | 188 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować