Menu Search

Użebrowane zatyczki tub

Na stanie

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Żebrowany kształt zapewnia dobre dopasowanie i zapobiega wyciekom, a jednocześnie daje lepszą przyczepność i stabilność.Zapobiegają wnikaniu pyłu, brudu i zanieczyszczeń.Montaż jest prosty, wystarczy wciskać je w otwór do uzyskania szczelności. Materiał: PE Kolor: Czerwony, Biały Grupa SR: SR1604, SR1603

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
43 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h Kolor H Rodzaj uchwytu d h1 Typ Kup
118572 Na stanie
10.8 mm
Biały
11.7 mm
Z uchwytem
50.0 mm
1.2 mm
107400 Na stanie
10.8 mm
Biały
11.6 mm
Bez uchwytu
40.0 mm
1.2 mm
600 Na stanie
13.3 mm
Biały
14.2 mm
Z uchwytem
135.0 mm
1.2 mm
4065 Na stanie
7.8 mm
Czerwony
8.0 mm
Z uchwytem
30.0 mm
1.0 mm
1
20800 Na stanie
10.8 mm
Biały
11.6 mm
Z uchwytem
40.0 mm
1.2 mm
500 Na stanie
12.8 mm
Czerwony
14.0 mm
Z uchwytem
110.0 mm
1.3 mm
1
4140 Na stanie
12.5 mm
Biały
14.0 mm
Bez uchwytu
80.0 mm
1.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.2 mm
Czerwony
14.0 mm
Z uchwytem
120.0 mm
1.8 mm
1
1100 Na stanie
12.5 mm
Czerwony
14.0 mm
Z uchwytem
100.0 mm
1.5 mm
1
23830 Na stanie
12.5 mm
Biały
14.0 mm
Z uchwytem
100.0 mm
1.5 mm
1
17190 Na stanie
10.8 mm
Czerwony
11.6 mm
Z uchwytem
40.0 mm
1.2 mm
1
11630 Na stanie
10.8 mm
Biały
11.7 mm
Bez uchwytu
50.0 mm
1.2 mm
1272 Na stanie
12.5 mm
Biały
14.0 mm
Bez uchwytu
100.0 mm
1.5 mm
1
700 Na stanie
10.7 mm
Czerwony
12.0 mm
Z uchwytem
60.0 mm
1.3 mm
1
2000 Na stanie
10.8 mm
Czerwony
11.7 mm
Z uchwytem
50.0 mm
1.2 mm
1
33033 Na stanie
12.2 mm
Biały
14.0 mm
Z uchwytem
120.0 mm
1.8 mm
12420 Na stanie
12.5 mm
Biały
14.0 mm
Z uchwytem
80.0 mm
1.5 mm
6395 Na stanie
7.8 mm
Biały
8.0 mm
Z uchwytem
30.0 mm
1.0 mm
5800 Na stanie
10.5 mm
Czerwony
12.0 mm
Z uchwytem
70.0 mm
1.5 mm
1
1650 Na stanie
13.0 mm
Biały
14.0 mm
Z uchwytem
125.0 mm
1.0 mm
  • z 3
Zatyczka do tuby 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Biały

10093566


Zapasy magazynowe
118572 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Biały

10069844


Zapasy magazynowe
107400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Biały

10071380


Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10070901


Zapasy magazynowe
4065 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Biały

10093559


Zapasy magazynowe
20800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10104125


Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Biały

10069912


Zapasy magazynowe
4140 Na stanie
Atrybuty
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Czerwony

10093634


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 100.0 mm 12.5 mm PE Czerwony

10093009


Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 100.0 mm 12.5 mm PE Biały

10093610


Zapasy magazynowe
23830 Na stanie
Atrybuty
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10092903


Zapasy magazynowe
17190 Na stanie
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Biały

10069875


Zapasy magazynowe
11630 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 100.0 mm 12.5 mm PE Biały

10069929


Zapasy magazynowe
1272 Na stanie
Atrybuty
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10092934


Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10092927


Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Biały

10093627


Zapasy magazynowe
33033 Na stanie
Atrybuty
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Biały

10093597


Zapasy magazynowe
12420 Na stanie
Atrybuty
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Biały

10069981


Zapasy magazynowe
6395 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10093016


Zapasy magazynowe
5800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Biały

10071373


Zapasy magazynowe
1650 Na stanie
Atrybuty
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Biały