Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 384,3302 zł - 425,8818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
900.0
|
||
| 423,728 zł - 469,4976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1000.0
|
||
| 67,3981 zł - 74,6673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
100.0
|
||
| 155,7513 zł - 172,5784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
250.0
|
||
| 236,3866 zł - 261,9189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
400.0
|
||
| 857,5072 zł - 950,1683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1500.0
|
||
| 171,0078 zł - 189,4952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
600.0
|
||
| 909,559 zł - 1 007,829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1600.0
|
||
| 392,0931 zł - 434,4973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1200.0
|
||
| 295,7974 zł - 327,7464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
850.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
250.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1350.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1650.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1550.0
|
|||
| 126,4947 zł - 140,1806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
450.0
|
||
| 136,9947 zł - 151,8025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
500.0
|
||
| 381,234 zł - 422,4267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1400.0
|
||
| 426,4651 zł - 472,5489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1700.0
|
||
| 455,5871 zł - 504,812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1850.0
|
||
| 701,3969 zł - 777,1861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1200.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować