Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wall Plugs are used with screws as a fixing solution for a range of applications in both the commercial and domestic building industry, including for a range of home improvement and do-it-yourself (DIY) projects such as, the hanging of framed pictures, shelves and other wall mounted displays.
These cost-effective plugs are an easy to use fixing with a simple, push-fit design that are typically used for dry lining. They are able to support light weights and are ideally used with self-drilling, piercing and self-tapping screws.
To install a wall plug you will require the use of several tools, including; a drill, a hammer and a screwdriver. Wall plugs cannot be screwed directly into a wall or plasterboard, but instead inserted into a pre-drilled hole. To removed a wall plug, simply use a pair of pliers.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość mocowania | Min. średnica całkowita | Maks. średnica całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2328 zł - 0,2328 zł | 250 Na stanie |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0346 zł - 1,0346 zł | 300 Na stanie |
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2328 zł - 0,2328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3568 zł - 1,3568 zł | 100 Na stanie |
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2412 zł - 0,2412 zł | 1500 Na stanie |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4225 zł - 0,4225 zł | 250 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,1474 zł - 2,1474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować