Menu Search

Wciskane osłony kołnierzy powierzchni czołowych

Na stanie

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Pełne ochraniacze kołnierzy charakteryzują się prostą konstrukcją wciskaną.
  • Elastyczne żeberka każdorazowo zapewniają dobre dopasowanie do otworu.
  • Montaż bez elementów złącznych.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1365

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h Specyfikacja H d1 d2 OD Kup
3,5567 zł - 7,9038 zł 1530 Na stanie
30.0 mm
2"
32.0 mm
56.5 mm
40.0 mm
160.0 mm
10306574 3,1633 zł - 7,0296 zł 2570 Na stanie
30.0 mm
1 1/4"
32.0 mm
39.0 mm
23.0 mm
136.0 mm
13,7355 zł - 21,3664 zł 874 Na stanie
50.0 mm
8"
52.0 mm
210.0 mm
186.0 mm
336.0 mm
5,1948 zł - 11,544 zł 1675 Na stanie
34.0 mm
3"
36.0 mm
85.5 mm
66.0 mm
196.0 mm
2,573 zł - 5,7177 zł 2242 Na stanie
20.0 mm
3/4"
21.0 mm
24.0 mm
13.0 mm
100.0 mm
2,1103 zł - 4,6896 zł 720 Na stanie
20.0 mm
3/8"
21.0 mm
14.2 mm
6.8 mm
86.0 mm
4,5806 zł - 10,1791 zł 2406 Na stanie
34.0 mm
2 1/2"
36.0 mm
72.5 mm
53.0 mm
180.0 mm
9,157 zł - 14,2442 zł 1215 Na stanie
48.0 mm
6"
50.0 mm
163.0 mm
139.0 mm
280.0 mm
7,0859 zł - 11,0226 zł 1388 Na stanie
44.0 mm
5"
46.0 mm
134.0 mm
110.0 mm
246.0 mm
2,3409 zł - 5,202 zł 3198 Na stanie
20.0 mm
1/2"
21.0 mm
19.0 mm
8.5 mm
90.0 mm
2,7588 zł - 6,1306 zł 6164 Na stanie
24.0 mm
1"
25.0 mm
30.0 mm
18.0 mm
110.0 mm
19,8861 zł - 22,0957 zł 349 Na stanie
50.0 mm
10"
52.0 mm
263.0 mm
237.0 mm
403.0 mm
3,3752 zł - 7,5005 zł 2173 Na stanie
30.0 mm
1 1/2"
32.0 mm
45.5 mm
30.0 mm
146.0 mm
5,809 zł - 9,0362 zł 1284 Na stanie
44.0 mm
4"
46.0 mm
110.0 mm
86.0 mm
216.0 mm
24,8577 zł - 55,2392 zł 399 Na stanie
55.0 mm
12"
57.0 mm
319.0 mm
284.0 mm
450.0 mm
Osłona kołnierzy DN 50, 2" LDPE Żółty

10306598

Przedział cen netto
7,9038 zł - 3,5567 zł

Zapasy magazynowe
1530 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    160.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Osłona kołnierzy DN 32, 1 1/4 LDPE Żółty

10306574

Przedział cen netto
7,0296 zł - 3,1633 zł

Zapasy magazynowe
2570 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    136.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • d2
    23.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Osłona kołnierzy DN 200, 8" LDPE Żółty

10306659

Przedział cen netto
21,3664 zł - 13,7355 zł

Zapasy magazynowe
874 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    336.0 mm
  • d1
    210.0 mm
  • d2
    186.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Osłona kołnierzy DN 80, 3" LDPE Żółty

10306611

Przedział cen netto
11,544 zł - 5,1948 zł

Zapasy magazynowe
1675 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    196.0 mm
  • d1
    85.5 mm
  • d2
    66.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Osłona kołnierzy DN 20, 3/4 LDPE Żółty

10306550

Przedział cen netto
5,7177 zł - 2,573 zł

Zapasy magazynowe
2242 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    100.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Osłona kołnierzy DN 10, 3/8 LDPE Żółty

10306536

Przedział cen netto
4,6896 zł - 2,1103 zł

Zapasy magazynowe
720 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    86.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    6.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Osłona kołnierzy DN 65, 2 1/2 LDPE Żółty

10306604

Przedział cen netto
10,1791 zł - 4,5806 zł

Zapasy magazynowe
2406 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    180.0 mm
  • d1
    72.5 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Osłona kołnierzy DN 150, 6" LDPE Żółty

10306642

Przedział cen netto
14,2442 zł - 9,157 zł

Zapasy magazynowe
1215 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    280.0 mm
  • d1
    163.0 mm
  • d2
    139.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    48.0 mm
Osłona kołnierzy DN 125, 5" LDPE Żółty

10306635

Przedział cen netto
11,0226 zł - 7,0859 zł

Zapasy magazynowe
1388 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    246.0 mm
  • d1
    134.0 mm
  • d2
    110.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Osłona kołnierzy DN 15, 1/2 LDPE Żółty

10306543

Przedział cen netto
5,202 zł - 2,3409 zł

Zapasy magazynowe
3198 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    90.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Osłona kołnierzy DN 25, 1" LDPE Żółty

10306567

Przedział cen netto
6,1306 zł - 2,7588 zł

Zapasy magazynowe
6164 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    110.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    24.0 mm
Osłona kołnierzy DN 250, 10" LDPE Żółty

10306666

Przedział cen netto
22,0957 zł - 19,8861 zł

Zapasy magazynowe
349 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    403.0 mm
  • d1
    263.0 mm
  • d2
    237.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Osłona kołnierzy DN 40, 1 1/2 LDPE Żółty

10306581

Przedział cen netto
7,5005 zł - 3,3752 zł

Zapasy magazynowe
2173 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    146.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Osłona kołnierzy DN 100, 4" LDPE Żółty

10306628

Przedział cen netto
9,0362 zł - 5,809 zł

Zapasy magazynowe
1284 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    216.0 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    86.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Osłona kołnierzy DN 300, 12" LDPE Żółty

10337127

Przedział cen netto
55,2392 zł - 24,8577 zł

Zapasy magazynowe
399 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    450.0 mm
  • d1
    319.0 mm
  • d2
    284.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    55.0 mm