Menu Search

Wciskane osłony kołnierzy powierzchni czołowych PCR

Na stanie

Osłony kołnierzy mają prostą konstrukcję na wcisk. Oferują elastyczne płetwy, które zapewniają ciasne dopasowanie do otworu, za każdym razem. Nie wymagają żadnych elementów mocujących do montażu.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCXFPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Specyfikacja D A H DIN h Kup
5,1948 zł - 11,544 zł 1575 Na stanie
66.0 mm
3"
85.5 mm
36.0 mm
DN 80
34.0 mm
28,6626 zł - 63,6948 zł 400 Na stanie
284.0 mm
12"
319.0 mm
57.0 mm
DN 300
55.0 mm
22,9301 zł - 25,4779 zł 462 Na stanie
237.0 mm
10"
263.0 mm
52.0 mm
DN 250
50.0 mm
4,5806 zł - 5,0895 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.0 mm
2 1/2"
72.5 mm
36.0 mm
DN 65
34.0 mm
9,3018 zł - 10,3354 zł 850 Na stanie
139.0 mm
6"
163.0 mm
50.0 mm
DN 150
48.0 mm
2,5325 zł - 2,8139 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
2"
56.5 mm
32.0 mm
DN 50
30.0 mm
2,1287 zł - 3,3113 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
1 1/2"
45.5 mm
32.0 mm
DN 40
30.0 mm
1,2375 zł - 2,7501 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
3/4"
24.0 mm
21.0 mm
DN 20
20.0 mm
6,5437 zł - 7,2708 zł 1085 Na stanie
110.0 mm
5"
134.0 mm
46.0 mm
DN 125
44.0 mm
1,4336 zł - 3,1859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
1"
30.0 mm
25.0 mm
DN 25
24.0 mm
1,7808 zł - 1,9786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
1 1/4"
39.0 mm
32.0 mm
DN 32
30.0 mm
1,0445 zł - 2,3211 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5 mm
1/2"
19.0 mm
21.0 mm
DN 15
20.0 mm
13,9527 zł - 15,5031 zł 592 Na stanie
186.0 mm
8"
210.0 mm
52.0 mm
DN 200
50.0 mm
5,809 zł - 6,4544 zł 1400 Na stanie
86.0 mm
4"
110.0 mm
46.0 mm
DN 100
44.0 mm
0,8495 zł - 1,8879 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.8 mm
3/8"
14.2 mm
21.0 mm
DN 10
20.0 mm
Osłona kołnierzy DN 80 LDPE - PCR Zielony

20750602

Przedział cen netto
11,544 zł - 5,1948 zł

Zapasy magazynowe
1575 Na stanie
Atrybuty
  • d
    66.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    34.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • DIN
    DN 80
Osłona kołnierzy DN 300 LDPE - PCR Zielony

20750664

Przedział cen netto
63,6948 zł - 28,6626 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    284.0 mm
  • D
    319.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • DIN
    DN 300
Osłona kołnierzy DN 250 LDPE - PCR Zielony

20750657

Przedział cen netto
25,4779 zł - 22,9301 zł

Zapasy magazynowe
462 Na stanie
Atrybuty
  • d
    237.0 mm
  • D
    263.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • DIN
    DN 250
Osłona kołnierzy DN 65 LDPE - PCR Zielony

20750596

Przedział cen netto
5,0895 zł - 4,5806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    53.0 mm
  • D
    72.5 mm
  • h
    34.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • DIN
    DN 65
Osłona kołnierzy DN 150 LDPE - PCR Zielony

20750633

Przedział cen netto
10,3354 zł - 9,3018 zł

Zapasy magazynowe
850 Na stanie
Atrybuty
  • d
    139.0 mm
  • D
    163.0 mm
  • h
    48.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • DIN
    DN 150
Osłona kołnierzy DN 50 LDPE - PCR Zielony

20750589

Przedział cen netto
2,8139 zł - 2,5325 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • D
    56.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 50
Osłona kołnierzy DN 40 LDPE - PCR Zielony

20750572

Przedział cen netto
3,3113 zł - 2,1287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • D
    45.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 40
Osłona kołnierzy DN 20 LDPE - PCR Zielony

20750541

Przedział cen netto
2,7501 zł - 1,2375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 20
Osłona kołnierzy DN 125 LDPE - PCR Zielony

20750626

Przedział cen netto
7,2708 zł - 6,5437 zł

Zapasy magazynowe
1085 Na stanie
Atrybuty
  • d
    110.0 mm
  • D
    134.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • DIN
    DN 125
Osłona kołnierzy DN 25 LDPE - PCR Zielony

20750558

Przedział cen netto
3,1859 zł - 1,4336 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • DIN
    DN 25
Osłona kołnierzy DN 32 LDPE - PCR Zielony

20750565

Przedział cen netto
1,9786 zł - 1,7808 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 32
Osłona kołnierzy DN 15 LDPE - PCR Zielony

20750534

Przedział cen netto
2,3211 zł - 1,0445 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    8.5 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 15
Osłona kołnierzy DN 200 LDPE - PCR Zielony

20750640

Przedział cen netto
15,5031 zł - 13,9527 zł

Zapasy magazynowe
592 Na stanie
Atrybuty
  • d
    186.0 mm
  • D
    210.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • DIN
    DN 200
Osłona kołnierzy DN 100 LDPE - PCR Zielony

20750619

Przedział cen netto
6,4544 zł - 5,809 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    86.0 mm
  • D
    110.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • DIN
    DN 100
Osłona kołnierzy DN 10 LDPE - PCR Zielony

20750527

Przedział cen netto
1,8879 zł - 0,8495 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 10