Te niskoprofilowe wózki bez kołnierza to tuleje liniowe używane w wymagających wysokiej wytrzymałości zastosowaniach związanych z precyzyjnym ruchem liniowym. Zapewniają dokładność, stabilność i niezawodność. Cztery rzędy kulek stykające się z szyną oferują taką samą nośność, niezależnie od nacisku wywieranego przez obciążenie znajdujące się na wózku lub zawieszone pod nim.
Pozbawiona kołnierza konstrukcja stanowi rozwiązanie bardziej kompaktowe, ale może być mocowana tylko od góry. Ustalacze kulek wózka umożliwiają cichszą pracę, a jednocześnie zapewniają smarowanie układu. Gwarantują również, że kulki pozostaną na miejscu, gdyby wózek został przez pomyłkę wysunięty z szyny.
Wózki są dostarczane na atrapach bloku, które w celu zainstalowania należy przysunąć do krawędzi szyny, po której wózek ma się poruszać. Należy zsunąć wózek z atrapy na szynę, dbając o to, by nie uszkodzić żadnego z elementów. Są używane w wielu zastosowaniach, między innymi w urządzeniach specjalistycznych, automatyce, systemach przenoszenia materiałów, urządzeniach medycznych itp.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1016U
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar szyny | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
55.0
|
12.7
|
80.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
7.5
|
55.0
|
70.0
|
122.5
|
153.5
|
M8
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
7.5
|
55.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
7.0
|
45.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
5.8
|
40.0
|
48.0
|
72.2
|
93.9
|
M6
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
55.0
|
12.7
|
80.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
44.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
7.0
|
45.0
|
60.0
|
78.0
|
105.0
|
M8
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
8.9
|
70.0
|
86.0
|
94.0
|
129.0
|
M10
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
44.0
|
61.3
|
82.1
|
M5
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
7.0
|
45.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
7.5
|
55.0
|
70.0
|
80.5
|
111.5
|
M8
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
5.8
|
40.0
|
48.0
|
86.9
|
108.6
|
M6
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
3.3
|
28.0
|
34.0
|
40.2
|
58.6
|
M4
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
55.0
|
12.7
|
80.0
|
100.0
|
171.0
|
210.0
|
M12
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
8.9
|
70.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
8.9
|
70.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
5.8
|
40.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować