Te wózki liniowe z tulejami kulkowymi wykorzystuje się w układach ruchu prostoliniowego to prowadzenia i podparcia części ruchomych. Obudowa stanowi łatwe rozwiązanie w zakresie mocowania wózka do części ruchomej.
Dzięki aluminiowej obudowie ciężar elementu jest niższy, natomiast kulki z hartowanej stali znajdujące się wewnątrz tulei przenoszą obciążenia i ułatwiają ruch. Używać tylko na hartowanych wałkach liniowych.
Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C. Istnieje możliwość dostarczenia stalowych elementów ustalających kulki, bez uszczelek końcowych, do stosowania w temperaturze do +120C. Są powszechnie wykorzystywane w maszynach pakujących artykuły spożywcze, maszynach drukarskich, komputerach lub szlifierkach-ostrzarkach narzędziowych.
Grupa SR: SRL1751, SRL1750
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol H6 | h1 | Materiał klatki kulkowej | d3 | l1 | Rodzaj prowadnicy | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,9185 zł - 266,1369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Długie
|
M5x12
|
||
| 193,3547 zł - 241,6816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
230.0
|
Długie
|
M10x25
|
||
| 280,4062 zł - 350,4965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
154.0
|
Długie
|
M8x18
|
||
| 157,726 zł - 197,1684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Krótkie
|
M5x12
|
||
| 121,1105 zł - 151,3987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
58.0
|
Długie
|
M4x8
|
||
| 113,7511 zł - 142,1999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
58.0
|
Długie
|
M4x8
|
||
| 301,0927 zł - 376,3878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
136.0
|
Długie
|
M8x18
|
||
| 238,4512 zł - 298,0858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
28.3
|
Krótkie
|
M6x12
|
||
| 330,5734 zł - 413,2279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Krótkie
|
M4x8
|
||
| 95,0391 zł - 118,7766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Normalna
|
M5x12
|
||
| 265,3744 zł - 331,74 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Długie
|
M6x12
|
||
| 231,4503 zł - 289,291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
44.0
|
Normalna
|
M5x12
|
||
| 138,9243 zł - 173,6553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
77.0
|
Długie
|
M5x10
|
||
| 130,4886 zł - 163,1104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
20.3
|
Krótkie
|
M5x10
|
||
| 62,7764 zł - 78,4815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Standardowy
|
M5x12
|
||
| 147,6299 zł - 184,5592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Standardowy
|
M8x18
|
||
| 302,7077 zł - 378,4071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Krótkie
|
M5x12
|
||
| 512,2612 zł - 640,326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
48.4
|
Krótkie
|
M8x18
|
||
| 103,2513 zł - 129,0524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
67.0
|
Normalna
|
M8x18
|
||
| 148,1676 zł - 185,1875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Długie
|
M8x18
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować