Menu Search

Prowadnice liniowe 22.3 M5x12 50.0 Aluminium

Te nierdzewne zamknięte wózki liniowe stosuje się w układach ruchu liniowego w połączeniu z wałami z hartowanej stali nierdzewnej. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Zostały wykonane z aluminium i wyposażone w łożysko liniowe ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20262990

Numer produktu produkcyjny:

20262990

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 191,4256 zł
10 - 19 172,3004 zł
20 - 49 162,7161 zł
50 + 153,132 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

191,43 zł

1 x 191,4256 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj prowadnicy Krótkie
Materiał klatki kulkowej Resin
d1 tol H6 16.0
l1 22.3
d2 M5x12
d3 4.3
h1 38.5
h2 32.5
h3 122.0
Waga g 9.0
h4 19.0
w1 50.0
w2 ±02 36.0
w3 25.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Materiał korpusu Aluminium
Materiał łożyska Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt