Menu Search

Prowadnice liniowe 136.0 M8x18 76.0 Aluminium

Te nierdzewne zamknięte wózki liniowe stosuje się w układach ruchu liniowego w połączeniu z wałami z hartowanej stali nierdzewnej. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Zostały wykonane z aluminium i wyposażone w łożysko liniowe ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20262846

Numer produktu produkcyjny:

20262846

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 143,7217 zł
10 - 19 129,3451 zł
20 - 49 122,1569 zł
50 + 114,969 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

143,72 zł

1 x 143,7217 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj prowadnicy Długie
Materiał klatki kulkowej Resin
d1 tol H6 25.0
l1 136.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 51.5
h2 41.0
h3 1100.0
Waga g 12.0
h4 26.0
l2 ±02 119.0
w1 76.0
w2 ±02 54.0
w3 38.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3120.0
Materiał korpusu Aluminium
Materiał łożyska Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt