Menu Search

Prowadnice liniowe 110.0 M10x25 122.0 Aluminium

Te zamknięte wózki liniowe stosuje się w układach ruchu liniowego w połączeniu z wałami z hartowanej stali. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Są wykonane z aluminium i wyposażone w stalowe tuleje liniowe.
Numer produktu Essentra:

20262921

Numer produktu produkcyjny:

20262921

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 210,5071 zł
10 - 19 189,4651 zł
20 - 49 178,9224 zł
50 + 168,423 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

210,51 zł

1 x 210,5071 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj prowadnicy Standardowy
Materiał klatki kulkowej Resin
d1 tol H6 50.0
l1 110.0
d2 M10x25
d3 8.6
h1 102.0
h2 80.0
h3 24.0
Waga g 2950.0
h4 52.0
l2 ±02 80.0
w1 122.0
w2 ±02 100.0
w3 61.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Materiał korpusu Aluminium
Materiał łożyska Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt