Menu Search

Wsporniki do płytek PCB — podwójnie blokujące/z dwoma występami/końcówka strzałkowa

Na stanie

Te wsporniki do płytek PCB można z łatwością montować bez użycia narzędzi. Końcówki strzałkowe zabezpieczają przed przemieszczeniem dzięki ramionom napinającym. Są dostępne w wielu kształtach pasujących do otworów o różnym rozmiarze w płytach o różnej grubości i wykonanych z różnych materiałów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Średnica otworu B Zakres A grubości panelu Zakres B grubości panelu Długość dystansu Kup
50 Na stanie
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
11.6 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
7.6 mm
300 Na stanie
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
8.9 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
9.9 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
13.6 mm
626 Na stanie
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
Wspornik wpinany 11.6 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381472


Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    2.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm
Wspornik wpinany 7.6 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381441


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    2.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm
Wspornik wpinany 8.9 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381458


Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    2.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm
Wspornik wpinany 9.9 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381465


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    2.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm
Wspornik wpinany 13.6 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381489


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    2.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm
Wspornik do płytek PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturalny

10381434


Zapasy magazynowe
626 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    2.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm