Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Poziomy ręczny docisk mocujący ma bardzo małą wysokość, miękką rączkę oraz zabezpieczone przed korozją, ocynkowane elementy. Rączka i pręt mocujący poruszają się w przeciwnych kierunkach, zapewniając należytą wydajność mocowania.
Grupa SR: SRG0004
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Wysokość pod poprzeczką | Typ podstawy | Rodzaj uchwytu | Siła udźwigu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,4877 zł - 77,4877 zł | 1 Na stanie |
Stal
|
0.906 in
23.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| 62,7371 zł - 62,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| 10390023 | 56,0296 zł - 56,0296 zł | 8 Na stanie |
Stal
|
0.614 in
15.6 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
|
| 93,5167 zł - 93,5167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.276 in
32.4 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
| 103,4845 zł - 103,4845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.614 in
15.6 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
| 176,1894 zł - 176,1894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.63 in
16.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| 193,9132 zł - 193,9132 zł | 1 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.906 in
23.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| 125,9195 zł - 125,9195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.945 in
24.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| 161,3507 zł - 161,3507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
1.22 in
31.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
| 237,4551 zł - 237,4551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
3.228 in
82.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
1213 lbs
550.2 kg
|
||
| 65,5805 zł - 65,5805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.22 in
31.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
| 45,9551 zł - 45,9551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
| 47,743 zł - 47,743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.945 in
24.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| 98,0864 zł - 98,0864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.63 in
16.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować