Menu Search

Zacisk ręczny 10.0 17.0 20.0 Stal nierdzewna

Te zaciski ręczne służą do unieruchamiania niewielkich prowadnic liniowych. Są wyposażone w mechanizm dźwigniowy lub korbowy, który odpowiada za zaciśnięcie elementu z właściwą siłą. Charakteryzują się niewielką i lekką konstrukcją odporną na korozję i zużycie. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20175856

Numer produktu produkcyjny:

20175856

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 909,9903 zł
3 - 4 773,5004 zł
5 - 9 727,9748 zł
10 + 682,493 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

909,99 zł

1 x 909,9903 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do prowadnic L1010.09
h1 10.0
l1 17.0
w1 20.0
h2 2.7
h3 5.35
l2 11.0
w2 15.0
w3 9.0
d1 M3
d2 8.0
Siła trzymania kgf 100.0
Moment obrotowy do Nm 0.17
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt