Ręczne zaciski szynowe stosuje się w połączeniu z wózkami szynowymi. Po przekręceniu pokrętła zaciskowego powierzchnie stykowe zacisku są dociskane do szyny i powodują jego unieruchomienie. Kompaktowa i lekka forma tych elementów sprawia, że idealnie nadają się do stosowania z systemami miniaturowych szyn, w których przestrzeń jest ograniczona.s
Zaciski te są wyposażone w mechanizm dźwigniowy lub uchwyt, który ułatwia dokładną regulację siły zacisku. Pozwala to pewnie unieruchomić małe szyny, nie powodując ich uszkodzenia czy deformacji. Szyny płynnie się przesuwają i charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia oraz niskim oporem w momencie rozpoczęcia ruchu.
Wytrzymują duże obciążenia, są odporne na korozję i zużycie. Są używane w różnych zastosowaniach, w tym w urządzeniach medycznych, przemyśle farmaceutycznym, niewielkich układach automatycznych i urządzeniach optycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1012C, SRL1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | w1 | w2 | h3 | h2 | h1 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 060,1945 zł - 1 413,6081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
60.0
|
45.0
|
8.55
|
4.5
|
16.0
|
15.0
|
||
| 742,0058 zł - 989,3417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
27.0
|
20.0
|
7.15
|
3.5
|
13.0
|
13.0
|
||
| 793,6541 zł - 1 058,2205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
40.0
|
30.0
|
7.65
|
4.0
|
14.0
|
13.0
|
||
| 776,962 zł - 1 035,9639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
32.0
|
25.0
|
8.05
|
5.0
|
16.0
|
14.0
|
||
| 702,9678 zł - 937,29 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
20.0
|
15.0
|
5.35
|
2.7
|
10.0
|
11.0
|
||
| 764,5772 zł - 1 019,406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
25.0
|
19.0
|
4.3
|
3.0
|
9.0
|
8.0
|
||
| 664,6466 zł - 886,1806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
17.0
|
12.0
|
4.3
|
2.0
|
8.0
|
8.0
|
||
| 793,6541 zł - 1 058,2205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
30.0
|
23.0
|
5.85
|
4.2
|
12.0
|
11.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować