Menu Search

Zacisk ręczny 14.0 19.0 40.0 Stal nierdzewna

Te zaciski ręczne służą do unieruchamiania niewielkich prowadnic liniowych. Są wyposażone w mechanizm dźwigniowy lub korbowy, który odpowiada za zaciśnięcie elementu z właściwą siłą. Charakteryzują się niewielką i lekką konstrukcją odporną na korozję i zużycie. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20175924

Numer produktu produkcyjny:

20175924

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 1 027,3985 zł
3 - 4 873,3084 zł
5 - 9 821,9014 zł
10 + 770,538 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 027,40 zł

1 x 1 027,3985 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do prowadnic L1012.24
h1 14.0
l1 19.0
w1 40.0
h2 4.0
h3 7.65
l2 13.0
w2 30.0
w3 10.0
d1 M3
d2 10.0
Siła trzymania kgf 150.0
Moment obrotowy do Nm 0.35
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt