Menu Search

Zacisk ręczny 16.0 22.0 60.0 Stal nierdzewna

Te zaciski ręczne służą do unieruchamiania niewielkich prowadnic liniowych. Są wyposażone w mechanizm dźwigniowy lub korbowy, który odpowiada za zaciśnięcie elementu z właściwą siłą. Charakteryzują się niewielką i lekką konstrukcją odporną na korozję i zużycie. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20175931

Numer produktu produkcyjny:

20175931

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 1 372,435 zł
3 - 4 1 166,5894 zł
5 - 9 1 097,9306 zł
10 + 1 029,315 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 372,44 zł

1 x 1 372,435 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do prowadnic L1012.42
h1 16.0
l1 22.0
w1 60.0
h2 4.5
h3 8.55
l2 15.0
w2 45.0
w3 14.7
d1 M4
d2 12.0
Siła trzymania kgf 180.0
Moment obrotowy do Nm 0.75
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt