Ćwierćobrotowe zaciski o dużej wytrzymałości działają poprzez aktywację mechanizmu zaciskowego za pomocą prostego obrotu 90-degree pokrętła lub dźwigni, który blokuje lub odblokowuje zacisk.
Mechanizm ćwierćobrotowy umożliwia szybkie połączenie i rozłączenie przy minimalnym wysiłku, zapewniając jednocześnie mocne i bezpieczne połączenie. Zaprojektowane do wytrzymywania silnych obciążeń mechanicznych, wibracji oraz trudnych warunków atmosferycznych.
Blokujący mechanizm ćwierć obrotowy zapewnia solidne połączenie. To czyni go idealnym wyborem dla zastosowań, które wymagają częstych zmian narzędzi lub konfiguracji.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SR33965
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d5 tol. H9 | h2 | h1 | h3 | d1 | d2 | d4 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462,1331 zł - 462,1331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
16.3
|
29.0
|
14.5
|
25.0
|
30.0
|
8.0
|
||
| 405,5384 zł - 405,5384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
16.3
|
29.0
|
14.5
|
25.0
|
30.0
|
8.0
|
||
| 490,0451 zł - 490,0451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
16.3
|
31.5
|
16.0
|
34.0
|
40.0
|
8.0
|
||
| 428,142 zł - 428,142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
16.3
|
31.5
|
16.0
|
34.0
|
40.0
|
8.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować