Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co zwiększa izolację akustyczną.Wymagane są standardowe zapadki bez odbojników. Dla tej linii dostępne są 2 różne wycięcia.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wykończenie | Zakres chwytania | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bez klucza
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
1.378 in
35.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bez klucza
|
|||
| 5 Na stanie |
Chromowany
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bez klucza
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
0.945 in
24.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klucza
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
0.866 in
22.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
1.102 in
28.0 mm
|
Bez klucza
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
0.945 in
24.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
1.496 in
38.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klucza
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.866 in
22.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
|||
| 12 Na stanie |
Chromowany
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bez klucza
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
1.378 in
35.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
1.102 in
28.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bez klucza
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bez klucza
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bez klucza
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bez klucza
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
|
Klucz CH751
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować