Zamknięcia nastawne dociągane z zaczepem charakteryzują się prostą i ergonomiczną konstrukcją przydającą się wtedy, gdy jest konieczne zastosowanie prostego zamknięcia. Zapięcie i zaczep należy zamawiać oddzielnie. Oba elementy są dostępne w wersjach ze stali miękkiej i stali nierdzewnej.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Materiał | Śr. otworu montażowego | Szerokość całkowita | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5545 zł - 3,5545 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
Stal miękka
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strike
|
||
| 6,5121 zł - 9,1169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Strike
|
||
| 14,5859 zł - 17,5031 zł | 6 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strike
|
||
| 2,5658 zł - 2,5658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
Stal miękka
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Strike
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować