Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.
Materiał: PE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1372
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | D | h | d2 | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,9387 zł - 56,20 zł | 45 Na stanie |
ANSI 10"
|
12.925 in
328.3 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
10.15 in
257.8 mm
|
9.996 in
253.9 mm
|
||
| 2,51 zł - 6,1495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 1"
|
2.079 in
52.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
| 6,3308 zł - 15,5105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 4"
|
6.551 in
166.4 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
4.094 in
104 mm
|
3.996 in
101.5 mm
|
||
| 27,6799 zł - 67,8157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 12"
|
15.217 in
386.5 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
12.154 in
308.7 mm
|
12.012 in
305.1 mm
|
||
| 8,7153 zł - 21,3525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 5"
|
7.476 in
189.9 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
5.079 in
129 mm
|
4.988 in
126.7 mm
|
||
| 3,5976 zł - 8,8143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 2.1⁄2"
|
4.315 in
109.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.512 in
63.8 mm
|
2.488 in
63.2 mm
|
||
| 18,2673 zł - 44,755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 8"
|
11.02 in
279.9 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
8.071 in
205 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 10154977 | 3,4861 zł - 8,541 zł | 1 Na stanie |
ANSI 2"
|
3.803 in
96.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
|
| 4,6993 zł - 11,5133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 3"
|
5.197 in
132 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.11 in
79 mm
|
3.031 in
77 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować