Collar Plugs feature a self-tapping design for easy installation. The thick walls make them highly durable and difficult to dislodge, ensuring a secure connection.
Materiał: LDPE Kolor: Pomarańczowy Grupa SR: SR1160
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | D | Materiał | d1 | h | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6104 zł - 1,4955 zł | 3630 Na stanie |
Pomarańczowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,3691 zł - 0,9043 zł | 33650 Na stanie |
Pomarańczowy
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10255971 | 0,3518 zł - 0,8621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pomarańczowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
| 0,4667 zł - 1,1436 zł | 42150 Na stanie |
Pomarańczowy
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,4667 zł - 1,1436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pomarańczowy
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,3978 zł - 0,9747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pomarańczowy
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 10255988 | 0,3332 zł - 0,8163 zł | 27300 Na stanie |
Pomarańczowy
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
| 0,3346 zł - 0,8199 zł | 243 Na stanie |
Pomarańczowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,3246 zł - 0,7952 zł | 4500 Na stanie |
Pomarańczowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 0,563 zł - 1,3794 zł | 5957 Na stanie |
Pomarańczowy
|
0.63 in
16.0 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować