Menu Search

Nasadki z uchwytem

Na stanie

Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.

Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.

Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.

  • Zaprojektowane z myślą o ochronie przed zanieczyszczeniami i wyciekami.
  • Dzięki elastycznej konstrukcji można je rozciągnąć i ciasno naciągnąć na chroniony element.
  • Są stosowane w branży spożywczej, zastosowaniach przemysłowych i związanych z przechowywaniem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
131 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał Typ Kup
0,6846 zł - 1,6774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
Czarny
PVC
2
1,2536 zł - 3,0713 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.4 mm
Czarny
PVC
2
0,9217 zł - 2,2582 zł 19950 Na stanie
13.2 mm
Czarny
PVC
2
2,0777 zł - 5,0904 zł 64281 Na stanie
20.6 mm
Czarny
PVC
2
0,5759 zł - 1,4109 zł 65995 Na stanie
11.9 mm
Czarny
PVC
2
1,3568 zł - 3,3241 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.8 mm
Czarny
PVC
2
0,9566 zł - 2,3436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7 mm
Czerwony
PVC
2
0,8868 zł - 2,1728 zł 4800 Na stanie
7.5 mm
Czerwony
PVC
2
2,496 zł - 6,1153 zł 3187 Na stanie
28.6 mm
Czarny
PVC
2
8,5061 zł - 20,8401 zł 50 Na stanie
50.8 mm
Czarny
PVC
2
1,757 zł - 4,3046 zł 2029 Na stanie
24.6 mm
Czarny
PVC
2
0,8924 zł - 2,1865 zł 58750 Na stanie
18.8 mm
Czarny
PVC
2
4,0718 zł - 9,9759 zł 8955 Na stanie
34.9 mm
Czarny
PVC
2
0,7544 zł - 1,8482 zł 7750 Na stanie
18.8 mm
Czarny
PVC
2
0,6093 zł - 1,4929 zł 12920 Na stanie
15.3 mm
Czarny
PVC
2
10020296 7,6416 zł - 18,7219 zł 805 Na stanie
44.5 mm
Czarny
PVC
2
4,4483 zł - 10,8983 zł 345 Na stanie
34.9 mm
Czarny
PVC
2
4,518 zł - 11,0691 zł 805 Na stanie
38.1 mm
Czarny
PVC
2
2,1614 zł - 5,2954 zł 4000 Na stanie
24.6 mm
Czarny
PVC
2
1,3066 zł - 3,2011 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.4 mm
Czerwony
PVC
2
  • z 7
Nasadka z uchwytem 22.0 mm 25.0 mm PVC Czarny

10020159

Przedział cen netto
1,6774 zł - 0,6846 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 17.4 mm 13.0 mm PVC Czarny

10020074

Przedział cen netto
3,0713 zł - 1,2536 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 13.2 mm 25.0 mm PVC Czarny

10020005

Przedział cen netto
2,2582 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
19950 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 20.6 mm 25.0 mm PVC Czarny

10020142

Przedział cen netto
5,0904 zł - 2,0777 zł

Zapasy magazynowe
64281 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 11.9 mm 13.0 mm PVC Czarny

10019955

Przedział cen netto
1,4109 zł - 0,5759 zł

Zapasy magazynowe
65995 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 23.8 mm 25.0 mm PVC Czarny

10020166

Przedział cen netto
3,3241 zł - 1,3568 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 7.7 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020647

Przedział cen netto
2,3436 zł - 0,9566 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 7.5 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10020623

Przedział cen netto
2,1728 zł - 0,8868 zł

Zapasy magazynowe
4800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 28.6 mm 25.0 mm PVC Czarny

10020210

Przedział cen netto
6,1153 zł - 2,496 zł

Zapasy magazynowe
3187 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 50.8 mm 50.0 mm PVC Czarny

10020302

Przedział cen netto
20,8401 zł - 8,5061 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 24.6 mm 13.0 mm PVC Czarny

10020173

Przedział cen netto
4,3046 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
2029 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 18.8 mm 35.0 mm PVC Czarny

10112083

Przedział cen netto
2,1865 zł - 0,8924 zł

Zapasy magazynowe
58750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 34.9 mm 25.0 mm PVC Czarny

10020241

Przedział cen netto
9,9759 zł - 4,0718 zł

Zapasy magazynowe
8955 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 18.8 mm 13.0 mm PVC Czarny

10020098

Przedział cen netto
1,8482 zł - 0,7544 zł

Zapasy magazynowe
7750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 15.3 mm 13.0 mm PVC Czarny

10020029

Przedział cen netto
1,4929 zł - 0,6093 zł

Zapasy magazynowe
12920 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 44.5 mm 50.0 mm PVC Czarny

10020296

Przedział cen netto
18,7219 zł - 7,6416 zł

Zapasy magazynowe
805 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 34.9 mm 38.0 mm PVC Czarny

10020258

Przedział cen netto
10,8983 zł - 4,4483 zł

Zapasy magazynowe
345 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 38.1 mm 38.0 mm PVC Czarny

10020265

Przedział cen netto
11,0691 zł - 4,518 zł

Zapasy magazynowe
805 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 24.6 mm 25.0 mm PVC Czarny

10020180

Przedział cen netto
5,2954 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2
Nasadka z uchwytem 17.4 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10020814

Przedział cen netto
3,2011 zł - 1,3066 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura maksymalna
    200 °C
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Typ
    2