Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Żółty, Naturalny, Niebieski Grupa SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5312 zł - 1,3016 zł | 2000 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,3583 zł - 0,878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,8087 zł - 1,9815 zł | 300 Na stanie |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,6832 zł - 1,674 zł | 965 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,4978 zł - 1,2196 zł | 3400 Na stanie |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,297 zł - 0,7276 zł | 1000 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3025 zł - 0,7413 zł | 14794 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6581 zł - 1,6125 zł | 1890 Na stanie |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,785 zł - 1,9234 zł | 17500 Na stanie |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,4071 zł - 0,9976 zł | 12500 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,4741 zł - 1,1615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,7934 zł - 1,9439 zł | 950 Na stanie |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,5257 zł - 1,2879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,9217 zł - 2,2582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,4866 zł - 1,1923 zł | 4500 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,7725 zł - 1,8927 zł | 4400 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,435 zł - 1,0659 zł | 1500 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,3709 zł - 0,9087 zł | 2499 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,555 zł - 1,3597 zł | 8990 Na stanie |
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,7111 zł - 1,7423 zł | 3500 Na stanie |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować