Menu Search

Zatyczki maskujące bez kołnierza

Na stanie

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Służą do zakrywania otworów bez maskowania powierzchni czołowej wokół otworu.
  • Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż – łatwo je założyć, a dobre dopasowanie zapobiega niepożądanym wyciekom lub przesiąkaniu.
  • Mają wiele zastosowań, w tym lakierowanie proszkowe, malowanie, platerowanie i uszczelnianie.
Materiał: EPDM, Silikon, TPE, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Żółty, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
69 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność FH Kolor D Materiał d1 Typ Kup
1,2355 zł - 1,2355 zł 6900 Na stanie
25.4 mm
Czarny
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
1
1,4502 zł - 1,4502 zł 1700 Na stanie
25.4 mm
Czarny
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1
7,6416 zł - 7,6416 zł 100 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
24.0 mm
Silikon
22.0 mm
1
10078273 1,0291 zł - 2,5213 zł 700 Na stanie
25.0 mm
Czarny
16.0 mm
PVC
14.0 mm
1
10248874 0,8715 zł - 0,8715 zł 5900 Na stanie
25.4 mm
Czarny
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
1
0,6958 zł - 1,7047 zł 6748 Na stanie
25.0 mm
Czarny
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
2,4124 zł - 2,4124 zł 1960 Na stanie
25.4 mm
Czarny
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
1
1,0264 zł - 1,0264 zł 28900 Na stanie
25.4 mm
Czarny
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
1
4,6574 zł - 4,6574 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
9,1197 zł - 9,1197 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
2,3845 zł - 2,3845 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Naturalny
16.0 mm
Silikon
14.0 mm
1
1,9801 zł - 1,9801 zł 1000 Na stanie
25.4 mm
Czarny
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
1
1,0768 zł - 1,0768 zł 4000 Na stanie
25.4 mm
Czarny
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
0,4866 zł - 1,1923 zł 5000 Na stanie
15.0 mm
Czarny
3.0 mm
TPE/TPV
3.0 mm
2
12,7313 zł - 12,7313 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
6,3168 zł - 6,3168 zł 1440 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
1
0,8046 zł - 1,9712 zł 1687 Na stanie
25.0 mm
Czarny
14.0 mm
PVC
12.0 mm
1
7,3069 zł - 7,3069 zł 200 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
24.0 mm
Silikon
20.0 mm
1
1,6594 zł - 1,6594 zł 11506 Na stanie
25.4 mm
Różowy
6.0 mm
Silikon
4.0 mm
1
16,2035 zł - 16,2035 zł 100 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
45.1 mm
Silikon
39.3 mm
1
  • z 4
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.0 mm 12.0 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377468

Przedział cen netto
1,2355 zł - 1,2355 zł

Zapasy magazynowe
6900 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377475

Przedział cen netto
1,4502 zł - 1,4502 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10288429

Przedział cen netto
7,6416 zł - 7,6416 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm PVC Czarny

10078273

Przedział cen netto
2,5213 zł - 1,0291 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10248874

Przedział cen netto
0,8715 zł - 0,8715 zł

Zapasy magazynowe
5900 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Czarny

10092293

Przedział cen netto
1,7047 zł - 0,6958 zł

Zapasy magazynowe
6748 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiał
    TPE/TPV
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10248904

Przedział cen netto
2,4124 zł - 2,4124 zł

Zapasy magazynowe
1960 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377451

Przedział cen netto
1,0264 zł - 1,0264 zł

Zapasy magazynowe
28900 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377505

Przedział cen netto
4,6574 zł - 4,6574 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10386798

Przedział cen netto
9,1197 zł - 9,1197 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10248775

Przedział cen netto
2,3845 zł - 2,3845 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10248898

Przedział cen netto
1,9801 zł - 1,9801 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10386743

Przedział cen netto
1,0768 zł - 1,0768 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.0 mm 3.0 mm 15.0 mm TPE/TPV Czarny

10070710

Przedział cen netto
1,1923 zł - 0,4866 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiał
    TPE/TPV
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10386811

Przedział cen netto
12,7313 zł - 12,7313 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10248799

Przedział cen netto
6,3168 zł - 6,3168 zł

Zapasy magazynowe
1440 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm PVC Czarny

10078174

Przedział cen netto
1,9712 zł - 0,8046 zł

Zapasy magazynowe
1687 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10248805

Przedział cen netto
7,3069 zł - 7,3069 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikon Różowy

10288368

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
11506 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10386729

Przedział cen netto
16,2035 zł - 16,2035 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny