Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.
Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.
Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | d | h | D | Standard gwintu | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10084717 | 0,7306 zł - 1,7901 zł | 1056 Na stanie |
M32;1-5/16";1"
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
|
0,4322 zł - 1,0591 zł | 5040 Na stanie |
M20;1/2" BSP
|
Czerwony
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
0,3876 zł - 0,9497 zł | 5300 Na stanie |
M18;3/4";3/4";1/2"
|
Czerwony
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
0,4755 zł - 1,1649 zł | 15000 Na stanie |
M22;7/8";7/8"5/8"
|
Czerwony
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
0,8617 zł - 2,1113 zł | 1600 Na stanie |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
Czerwony
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
0,4964 zł - 1,2162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Czerwony
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
0,5201 zł - 1,2743 zł | 1209 Na stanie |
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
|
Czerwony
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
0,6233 zł - 1,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M28;1-1/8";7/8"
|
Czerwony
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
0,3249 zł - 0,796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Czerwony
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
0,2886 zł - 0,7072 zł | 12030 Na stanie |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
Czerwony
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
0,3151 zł - 0,7721 zł | 1000 Na stanie |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
Czerwony
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
0,9956 zł - 2,4393 zł | 400 Na stanie |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
Czerwony
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
1,9801 zł - 4,8513 zł | 27 Na stanie |
1-5/8
|
Żółty
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,2273 zł - 0,5568 zł | 25 Na stanie |
1/2-20
|
Niebieski
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,3667 zł - 0,8985 zł | 3500 Na stanie |
13/16
|
Żółty
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,3363 zł - 0,4708 zł | 21790 Na stanie |
1/2
|
Żółty
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,7557 zł - 1,8516 zł | 198 Na stanie |
1-1/16-12
|
Żółty
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,6735 zł - 1,6501 zł | 1185 Na stanie |
|
Czerwony
|
|
|
|
|
2
|
||
0,6986 zł - 1,7116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1
|
Żółty
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,2384 zł - 0,5841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9/16-18
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować