Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Asortyment przykręcanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Mocuje się je śrubami. Są wyposażone w wyjmowany sworzeń, umożliwiający łatwe zdjęcie drzwi z framugi. Dostępne są różne warianty materiałowe i kąty obrotu, co umożliwia dobranie produktu do różnych zastosowań.
Grupa SR: SR5468
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał zapadki | Całkowita długość skrzydła | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,265 zł - 32,5711 zł | 209 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 11,6832 zł - 18,1738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 20125967 | 9,562 zł - 14,8741 zł | 190 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stal
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 20125998 | 9,9604 zł - 15,494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 22,3343 zł - 34,7422 zł | 85 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 9,9604 zł - 15,4939 zł | 423 Na stanie |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 8,5218 zł - 13,2562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,9333 zł - 7,7037 zł | 80 Na stanie |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,9333 zł - 7,7037 zł | 85 Na stanie |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,8608 zł - 20,0057 zł | 5 Na stanie |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 17,7292 zł - 24,8207 zł | 36 Na stanie |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 50,7871 zł - 60,9446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Stal
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 244,4562 zł - 293,3474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 31,6686 zł - 44,3359 zł | 7 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stal
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 35,4623 zł - 55,1636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 35,4623 zł - 55,1636 zł | 230 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12,8608 zł - 20,0057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,2599 zł - 19,071 zł | 230 Na stanie |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 10281147 | 215,4575 zł - 258,549 zł | 16 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
|
| 26,126 zł - 31,3513 zł | 10 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm