Menu Search

Zawiasy narożnikowe – sworzeń stały

Na stanie

Zewnętrzne metalowe zawiasy narożne nadają się do stosowania z pokrywami maszyn i szafami elektrycznymi. Są dostępne w różnych wymiarach i profilach. Można je mocować na śrubie dwustronnej lub przykręcać.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica sworznia Materiał osi Całkowita długość Długość sworznia Szerokość całkowita Pełny materiał Kup
184 Na stanie
18.0 mm
Stal
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
Stal nierdzewna
26 Na stanie
18.0 mm
Stal
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
Nylon
20065010 2 Na stanie
25.0 mm
Stal
40.0 mm
40.0 mm
42.0 mm
Stal nierdzewna
20123550 198 Na stanie
24.0 mm
Stal
40.0 mm
40.0 mm
42.0 mm
Stop cynku
22 Na stanie
24.0 mm
Stal
40.0 mm
40.0 mm
42.0 mm
Stal nierdzewna
Zawias narożny M5 18.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10102404


Zapasy magazynowe
184 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    34.0 mm
  • Całkowita grubość
    2.5 mm
  • Szerokość całkowita
    34.0 mm
  • Średnica sworznia
    18.0 mm
  • Długość sworznia
    34.0 mm
Nylon Zawias narożny 34.0 mm 34.0 mm

10102411


Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    34.0 mm
  • Całkowita grubość
    2.5 mm
  • Szerokość całkowita
    34.0 mm
  • Średnica sworznia
    18.0 mm
  • Długość sworznia
    34.0 mm
Zawias narożny M6 25.0 mm Stal nierdzewna Czarny

20065010


Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Całkowita grubość
    2.5 mm
  • Szerokość całkowita
    42.0 mm
  • Średnica sworznia
    25.0 mm
  • Długość sworznia
    40.0 mm
Zawias narożny M6 24.0 mm Stop cynku Czarny

20123550


Zapasy magazynowe
198 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Całkowita grubość
    2.5 mm
  • Szerokość całkowita
    42.0 mm
  • Średnica sworznia
    24.0 mm
  • Długość sworznia
    40.0 mm
Zawias narożny M6 24.0 mm Stal nierdzewna Czarny

20065027


Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Całkowita grubość
    2.5 mm
  • Szerokość całkowita
    42.0 mm
  • Średnica sworznia
    24.0 mm
  • Długość sworznia
    40.0 mm