20750091
20750091
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
D | 0.551 in |
---|---|
D | 14.0 mm |
d | 12.0 mm |
d | 0.472 in |
d1 | 0.394 in |
d1 | 10.0 mm |
h1 | 0.059 in |
h1 | 1.5 mm |
H | 0.866 in |
H | 22.0 mm |
Minimalna długość płyty | 6.5 mm |
Minimalna długość płyty | 0.256 in |
Minimalna długość płyty | 0.315 in |
Minimalna długość płyty | 8.0 mm |
Kolor | Zielony |
Materiał | LDPE - PCR |
Składu Pochodzącego z Recyklingu | 100% |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować