Menu Search

Żebrowana Nasadka z uchwytem PCR

W produkcji

Nasadki uniwersalne z uchwytem są zaprojektowane w celu ochrony różnych rodzajów śrub. Zapewniają zarówno bezpieczeństwo, jak i poprawioną przyczepność dla pewnego chwytu. Wewnętrzne żeberka zapewniają pewne dopasowanie i są elastyczne, aby dostosować się do różnych średnic. Te nakrętki zapobiegają rdzy i korozji, jednocześnie chroniąc śruby przed ścieraniem. Łatwy montaż i demontaż. Są odpowiednie do różnych zastosowań, w tym do produkcji, balustrad, ogrodzeń i mebli.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCA2PCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d D Minimalna długość płyty H h1 d1 Minimalna długość płyty Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
16.5 mm
9.0 mm
22.0 mm
1.5 mm
12.5 mm
10.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
22.0 mm
1.5 mm
11.0 mm
9.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
14.0 mm
6.5 mm
22.0 mm
1.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
33.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
1.5 mm
29.0 mm
26.0 mm
Nasadka uniwersalna 14.5 mm Zielony LDPE - PCR

20750114


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.5 mm
  • d
    14.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
Nasadka uniwersalna 13.0 mm Zielony LDPE - PCR

20750107


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
Nasadka uniwersalna 12.0 mm Zielony LDPE - PCR

20750091


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
Nasadka uniwersalna 31.0 mm Zielony LDPE - PCR

20750121


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    33.0 mm
  • d
    31.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    30.0 mm