Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Poszerzony asortyment połączeń meblowych obejmujących złącza wbijane, śrubowe i łącznikowe. Łatwo wbija się je w elementy drewniane i na bazie drewna, co zapewnia ich dobre zamocowanie.
Przykłady takich mocowań to: łączniki wbijane, kątowniki meblowe, łączniki płyt i łączniki do blatów.
Łączniki wbijane posiadają obudowę zewnętrzną z białego ABS i stalową podstawę. Są też wyposażone w śrubę mocującą. Kątowniki meblowe są wykonane z polietylenu (PE). Mocuje się je śrubami nr 6 (sprzedawanymi oddzielnie). Są dostępne w różnych wariantach kolorystycznych, np. w kolorze białym, beżowym, brązowym i bukowym. Łączniki płyt są powszechnie używane do łączenia elementów drewnianych, najczęściej w meblach przeznaczonych do samodzielnego montażu. Są dostępne w wariantach małych litych oraz małych i dużych drążonych. Są wytwarzane z PE w kolorze białym lub teakowym. Łączniki do blatów są wytwarzane z polipropylenu (PP) w kolorze białym lub szarym. Mocuje się je kołkiem ustalającym w otworach o średnicy 8 mm.
Trzpienie łączące są toczone ze stali lub stopu cynku i wykończone ocynkiem. Są dostępne z gwintami M6 w standardzie Euro lub metrycznym z gniazdem Pozi.
Dostępne są dwa rodzaje: Mimośrodowe elementy złączne są wykonane z niklowanego stopu cynku. Są dostępne w dwóch rodzajach.
Każdy rodzaj sprzedawany jest oddzielnie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5543 zł - 0,5543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ocynk
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,6011 zł - 0,8415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,5944 zł - 0,8322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
| 0,8566 zł - 1,1992 zł | 900 Na stanie |
Stal
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,8814 zł - 1,234 zł | 2000 Na stanie |
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,7425 zł - 0,7425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować