W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(8 Produkty)
Złożone dwupozycyjne przełączniki wybierakowe. Przełącznik dwupozycyjny obejmuje przełącznik, zacisk i styk NO. Przełączniki trójpozycyjne zawierają przełącznik, zacisk i dwa styki NO. Oferowane z przełącznikiem chwilowym lub stabilnym. Przełączniki dwupozycyjne chwilowe są wyłączone w położeniu lewym i przełączane sprężynowo z prawej strony. Przełączniki trójpozycyjne chwilowe są wyłączane na środku i przełączane sprężynowo od strony lewej do środka i od strony prawej do środka.
Przełączniki kołyskowe SPST dostępne z lampką kontrolną, wyposażone w oznaczenie WŁ-WYŁ do zastosowania w dowolnym zespole elektrycznym. 16 A 125 V AC, 10 A 250 V AC. Otwory montażowe posiadają wymiary 1,1 na 0,54 cala. Certyfikaty UL/CSA.
Wartości znamionowe tych sprężynowych przełączników przyciskowych to 10 A przy 600 V AC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE.
Kompletne urządzenie obejmuje zacisk i blok styków. Jest dostarczane w postaci niezmontowanej, zapakowane. Wartości znamionowe przełączników to 4 A przy 230 VAC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji przełączniki spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE. Chwilowy NO (odskakuje) lub stabilny NZ (pozostaje zamknięty).
Kompletne urządzenie obejmuje zacisk i blok styków. Jest dostarczane w postaci niezmontowanej, zapakowane. Wartości znamionowe przełączników to 4 A przy 230 VAC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji przełączniki spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE. Chwilowy NO (odskakuje) lub stabilny NZ (pozostaje zamknięty).
Akcesoria do przełączników obejmują części zamienne i osprzęt do naszego asortymentu przycisków.
Termostaty te zapewniają prostą obsługę – za pomocą jednej tarczy z możliwością ustawienia temperatury chłodzenia lub grzania. Są one dostarczane w obudowie z tworzywa sztucznego ABS i wyposażone w przełącznik 22 mm oraz blokiem styków. Spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65. Wodoszczelne, olejoszczelne i odporne na korozję. Posiadają styki jednoprzerwowe nieprzełączne (SPST) 10 A 600 VAC zamontowane na podstawie z zaciskami śrubowymi. Otwory na przewody 13/16. UL/CSA/CE.
Te obudowy z tworzywa sztucznego ABS są wyposażone są w przełącznik 22 mm i blok styków. Spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65. Są wodoszczelne, olejoszczelne i odporne na korozję. Wyposażone są w styki jednoprzerwowe nieprzełączne (SPST) 10 A 600 VAC zamontowane na podstawie z zaciskami śrubowymi. Otwory na przewody 13/16. UL/CSA/CE.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować