Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Plastik Osłona węża Zabezpieczenie węży hydraulicznych

 (4 Produkty)


Koszulki zabezpieczające do węży

Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.

  • Doskonała odporność na ścieranie
  • Łatwy montaż.
  • Idealne do złączy, złączek, spawów, kabli i węży.
Materiał: Nylon balistyczny 1050, PA, PES; PO Kolor: Czarny Grupa SR: SR1080, , SR1108

Spiralne osłony węży

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Znaczne wydłużają żywotność węża.
  • Ograniczają kosztowne naprawy, przestoje i incydenty związane z bezpieczeństwem operatorów.
  • Maksymalna odporność na ścieranie i zgniatanie.
  • W połączeniu z rękawem ochronnym zapewniają najwyższy poziom ochrony.
Materiał: HDPE, PP Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Spiralne osłony węży — zatwierdzone do użytku w górnictwie

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z brytyjską normą British Coal nr 182:1986, spełniają wymogi stawiane przedmiotom niemetalowym używanym pod powierzchnią ziemi.
  • Zaaprobowane po testach przez Brytyjskie Laboratorium Bezpieczeństwa Kopalni, Departament Złóż Mineralnych NSW zgodnie z normą AS2660 FRAS z 1991 roku.
  • Międzynarodowa norma: ISO 6805.
  • Patenty: Australia 747837, Niemcy 69912586.3-08, Włochy i Wielka Brytania 1062456, Stany Zjednoczone 6286557.
  • Niepalne i antystatyczne.
Materiał: HDPE Kolor: Szary Grupa SR: SR1081

Zabezpieczenie węży hydraulicznych — zatwierdzone do użytku w górnictwie

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

  • Posiada certyfikat amerykańskiego urzędu ds. bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach (MSHA).
  • Wysoce odporne na przecieranie.
  • Zakres temperatur: od -40C do +130C
  • Może być opatrzone logo firmy i numerem katalogowym.
  • Standardowa długość rolki: 50 m.
Materiał: Poliester, Nylon Kolor: Czarny Grupa SR: , SR1082