Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Príslušenstvo pre otočné západky ponúka maximálnu bezpečnosť a pohodlie v konštrukcii „zatlačením zatvoriť“.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lățime | Lungime | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8179 RON - 1,2723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Clemă de reținere
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bolt
|
|||
| 1,1814 RON - 1,3126 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Suport de fixare
|
||
| 0,6924 RON - 0,7693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Clemă de reținere
|
||
| 34,1784 RON - 37,976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 3,704 RON - 4,1156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bolt
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 29,8328 RON - 33,1476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 25,068 RON - 27,8534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 31,9194 RON - 35,466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 27,9712 RON - 31,0791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 29,0221 RON - 32,2467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 4,3745 RON - 4,8606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bolt
|
||
| 27,0088 RON - 30,0097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 10,8464 RON - 10,8464 RON | 147 În stoc |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bolt
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| 36,6023 RON - 40,6692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 31,9194 RON - 35,466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 24,0123 RON - 26,6802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring