Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Manșoane pentru cabluri

 (14 Produse)


Benzi manșon

Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.

Cod Serie: SR1712

Bucșe cu manșoane

Priechodky s predĺženým hrdlom poskytujú zvýšenú podporu a ochranu pre káble a vodiče, ktoré prechádzajú cez panely.

Garnituri de trecere IP67

Priechodky (IP67) zabezpečujú utesnenie proti prachu a vode. Sú vhodné pre externé aplikácie. Používajú sa ako záslepka, kým nie je nainštalovaný kábel. Odolávajú vibráciám.

Cod Serie: SR1703

Garnitură cu membrană la intrare - Montare pe orificiu

Sú vhodné pre inštalácie v obmedzených priestoroch, pri ktorých je dôležitá pružnosť a vzhľad. Rýchla a jednoduchá inštalácia bez použitia nástrojov. Prachotesná a ľahká montáž. Vhodné pre otvory bez závitu.

Garnitură cu membrană la intrare - Montare pe placă

Priechodky v priechodkových paneloch umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž a výmenu kabeláže na zariadení bez potreby nástrojov. K dispozícii v rôznych veľkostiach, väčšina sortimentu je otvorená a má otvor a vývrt. K dispozícii je aj uzavretá verzia bez otvoru a vývrtu. Tieto priechodky sú vyrobené z čierneho TPE TPV a majú triedu ochrany IP65. Sú vhodné na použitie pri teplotách od -30 C do 100 C. Dosku priechodkových panelov, ktorá sa s nimi kombinuje, je možné zakúpiť samostatne.

Manşoane - standard/TPE

Štandardné priechodky sú dostupné vo vyhotovení z rôznych materiálov. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC - chráni vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma - odolná voči väčšine olejov a mazív. Odoláva teplotám -40 do +135 C. TPE - ekologickejšia alternatíva k PVC. Vhodné do náročných podmienok s rozšíreným rozsahom prevádzkových teplôt. Rôzne stabilný materiál ponúka dlhú životnosť. EPDM - ohňovzdorný materiál vhodný do podmienok s extrémnou teplotou prostredia od –40 do +125 C.

Manşoane cu membrană

Priechodky izolačné s membránou majú tenkú stredovú membránu, ktorá sa dá prepichnúť a umožňuje prechod káblov rôznych veľkostí do ochranných krytov alebo cez panel. Na obidvoch stranách priechodky sa nachádzajú v strede výrezy s tenkou stredovou membránou, zatiaľ čo na jednej strane priechodky sa nachádza výrez s tenkou stredovou membránou.

Manşoane de cabluri pentru birou

Nábytková káblová priechodka pomáha zaistiť usporiadané a úhľadné vedenie počítačových, telefónnych a iných káblov na pracovnom mieste. Sú dostupné v rôznych farbách a vyhotoveniach.

Manşoane modulare

Stupňovitá priechodka sa dá zrezať podľa konkrétnej požiadavky a je vhodná pre celý rad káblov s rôznymi priemermi. Chránia káble pri prechode cez panely a pred zrezaním fungujú ako záslepky.

Manșoane cu membrană - Decupate pe o parte

Priechodky izolačné s membránou majú tenkú stredovú membránu, ktorá sa dá prepichnúť a umožňuje prechod káblov rôznych veľkostí do ochranných krytov alebo cez panel. Zatiaľ čo na obidvoch stranách priechodky sa nachádzajú v strede výrezy s tenkou stredovou membránou, na jednej strane priechodky sa nachádza výrez s tenkou stredovou membránou.

Manșoane deschise - Manșoane NAS1368

Manșoanele de siguranță au caracteristici de auto-fixare, datorită flanșelor de pe fața exterioară. Acest lucru permite instalarea rapidă și sigură. Piesa corespunde specificațiilor NAS1368-N10D.

Manșoane deschise - manșoane cu montare rapidă

Rýchlonasadzovacie priechodky majú skosenú hranu, ktorá umožňuje rýchlejšiu inštaláciu zatlačením iba z jednej strany na pripevnenie do panelu. Ideálne pri obmedzenom prístupe na druhú stranu panelu.

Manșoane pentru cabluri - Montare pe margine

Manșoanele pentru cabluri permit trecerea mai multor cabluri și fire, oferind protecție împotriva marginilor ascuțite. Ajută la ordonarea și organizarea cablurilor. Disponibile în mai multe opțiuni de material, printre care nailon natural 6/6 conform cu UL94 V2, cu o temperatură continuă de operare de 80 C sau cauciuc negru siliconat, clasă de duritate 65 Shore A și o temperatură continuă de operare de 180 C. Toate dimensiunile se referă la produsul instalat.

Manșoane standard deschise

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700