Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Glisoare mobilier

 (6 Produse)

Deseori denumite picioare plate ușoare, sistemele de glisare sunt folosite pentru a face un obiect să alunece pe o suprafață și se găsesc în mod obișnuit la picioarele mobilierului și la picioarele aparatelor. Există multe avantaje ale utilizării sistemelor de glisare, cum ar fi prelungirea duratei de viață a aplicațiilor, asigurarea protecției împotriva deteriorării suprafeței și limitarea cantității de zgomot produs la mișcarea obiectelor. Utilizate în principal pentru a oferi o mișcare de alunecare și glisare, sistemele de glisare sunt ușor de înlocuit și, prin urmare, pot fi o soluție rentabilă, care îmbină protecția împotriva stresului, uzurii, cu designuri cu fixare rapidă pentru a asigura glisarea potrivită pentru aplicația dvs. Gama noastră constă din mai multe tipuri diferite de dispozitive de glisare și, în timp ce fiecare tip are atribute similare celeilalte, înțelegem că cerințele dvs. specifice pentru aplicații trebuie luate în considerare și, astfel, dispunem de tipuri cu montaj diferit, cum ar fi sistemele adezive de glisare, sistem de glisare prin împingere, cu cuie, cu înșurubare și de tip șa. Industriile și aplicațiile obișnuite în care veți găsi componente Essentra Components includ cel al mobilierului și echipamentelor industriale și fabricarea metalelor, pentru a numi câteva.

Glisiere de tip șa cu bază din pâslă

Sedlové klzáky, označované aj ako sedlové základne, sú vhodné na montáž okolo rúrok a sú navrhnuté tak, aby pomáhali pri pohybe a zároveň chránili povrchy pred škrabancami. Sú vyrobené z akrylonitrilbutadiénstyrénu (ABS) a majú plstenú základňu, ktorá hladko kĺže po rôznych povrchoch. Rúrkový spoj má tvar sedla a základňa je obdĺžniková.

Náš sortiment sedlových klzákov ponúkame v dvoch farbách: číre a čierne.

Glisoare cu înșurubare

Tieto skrutkovacie klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE), montujú sa skrutkami a dodávajú s oceľovou podložkou. Tieto skrutkovacie upevňovacie klzáky zabraňujú kĺzaniu stoličiek a iných produktov s rúrkovými profilmi po hladkých povrchoch.

  • Montážny otvor 4,5 mm
  • Bez závitu a so závitom v strede
  • Farby: prírodná a čierna.

Glisoare prin împingere

Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.

Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.

Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.

  • Atraktívna povrchová úprava pre estetický vzhľad
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné upevnenie
  • Odolné, na dlhodobú prevádzku.

Picioare de glisare autoadezive

Samolepiace klzáky sú ideálne na nožičky dreveného nábytku na ochranu podláh a zníženie hluku. Tieto klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE). Tento materiál poskytuje hladké kĺzanie a vďaka samolepiacej podložke sa ľahko aplikuje.

  • Tvary: obdĺžnikový, okrúhly a štvorcový
  • Farba: sivá.


Cod Serie: SR1461

Picioare de glisare fixate cu cuie

Klzáky s klincom alebo nožičky s klincom sú ideálne pre drevené nohy nábytku pre optimálnu ochranu podlahy a pomáhajú znižovať hluk. Klzáky sa jednoducho zatlačia na požadované miesto, sú dodávané vo vyhotovení s rôznymi povrchovými úpravami pre plynulý kĺzavý pohyb.

Naše klzáky s klincom sa dodávajú v rôznych základných materiáloch: napr. polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), chróm, polyamid (PA) a polytetrafluóretylén (PTFE) – plus možnosť PTFE s plsťou, všetky sú dodávané s oceľovým klincom pre väčšie pohodlie a hodnotu.

  • Tvar: okrúhly
  • Farby: odtieň dreva, sivá, hnedá a prírodná.

Picioare glisante ajustabile înclinate

Nožičky nastaviteľné s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s lesklou pozinkovanou oceľovou naklápacou guličkou a čapom. Tieto kĺbové nožičky sú ideálne pre aplikáciu pod uhlom a nastaviteľné na použitie na nerovných povrchoch.

Vhodné na použitie s vložkami so závitom.

  • Pre veľkosti závitu: M6, M8 a M10.